Custom Sulfuric Acid Feed Skid 

Water Technologies
Sprache
  • English
  • Deutsch
X

Kontakt


suche

  • Home
    • Product Groups
    • Market-specific Solutions
    • Investor Relations
    • Press
    • Jobs & Careers
    • Sustainability
    • About Us
    • Industry Sector
    • Energy Sector
    • Healthcare Sector
  • Market-specific Solutions
    • Automotive
    • Chemicals
    • Construction and Real Estate
    • Finance
    • Food&Beverage
    • Machine Building
    • Metals & Mining
    • Oil & Gas
    • Pharmaceuticals
    • Public Sector
    • Pulp & Paper
    • Tourism & Leisure
    • Transportaion & Logistics
    • Water
    • Wholesale / Retail
    • Cross Market Offerings
  • Water Technologies
    • Über uns
    • Produkte
    • Dienstleistungen
    • Page Not Found
    • Site Map
    • Contact Us
    • Request A Proposal
  • Produkte
    • Abscheidung und Klärung
    • Aktivkohle
    • Belüftung
    • Biologisch arbeitende Reinigung
    • Chemikaliendosier- und Desinfektionssysteme
    • Geruchsbeseitigung in der Dampf- und Gasphase
    • Ionenaustauscher
    • Konventionelle Filterung
    • Laborwassergeräte
    • Membranfilterung & -trennung
    • Physikalisch-Chemische Behandlung
    • Regel-, Mess- und Analysegeräte
    • Spezialerzeugnisse und Zubehör
    • Produkte zur Verarbeitung von Klärschlamm und Biofeststoffen
  • Chemikaliendosier- und Desinfektionssysteme
    • Anlagen zur Chlordioxid-Erzeugung
    • Anlagen zur Erzeugung von Hypochlorit
    • Dosierpumpen und Zubehör
    • Dosierungs- und Überwachungseinrichtungen für Flüssigchemikalien
    • Mess- und Regeltechnik
    • Polymer Dosierung und Steuerung
    • Produkte zur Einleitung/Injektion von Chemischen Substanzen
    • Trockengutdosierung und -regelung
    • Vorrichtungen zur Gasdosierung und -überwachung
    • UV-Desinfektionssysteme
    • Verkauf, Service & Support-Kontakte
  • Dosierungs- und Überwachungseinrichtungen für Flüssigchemikalien

Custom Sulfuric Acid Feed Skid

The Sulfuric Acid Feed Skid is engineered for dual chemical feed applications.  The skid is designed with two primary DC motor driven pumps and a third backup pump.  A flow sensor monitors the discharge of each pump.  A visual alarm is activated with loss of flow of either pump.  Under no flow conditions, the automatic switch over circuit opens the proper motorized ball valve and energizes the output to power the backup pump.

Sulfuric Acid Feed Skid
The system is mounted on a polypropylene base with a common suction line and seperate discharge connections.  All plumbing, including the isoltaion valves, is constructed of PVDF.  Back pressure valves and pressure relief valves are also included.  A 500mL calibration cylinder is supplied to confirm dosage rates.

The NEMA 4X enclosure is mounted on the skid with Hand-Off-Auto switches and status lights for each pump.  The motors are connected to a SCR drive allowing variable speed control via input signals.
Oberseite der Seite

Features and Benefits

  • Common suction
  • Dual feed / backup pump
  • Kynar piping
  • Automatic switch over
  • Variable speed control
  • Discharge flow switches
  • Back pressure valves
  • Isolation and shut off valves
  • NEMA 4X enclosure
  • Complete system - startup ready

Oberseite der Seite
Druck
Kontakt

Treten Sie mit uns in Verbindung

Judy Scheibach
800.245.3006
Email
Kontaktformular

Nicht alle Produkte und Dienstleistungen stehen überall auf der Welt zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen mit uns zu klären.

Sign up for our FREE newsletter.
First Name:
Email:
We respect your privacy and will never sell or rent our subscriber list.

Product Documentation

Sulfuric Acid Chem Feed Skid 

© Siemens AG 2011 - Water Technologies
Wissenswertes | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID