UV-Systeme 

Water Technologies
Sprache
  • English
  • Deutsch
X

Kontakt


suche

  • Home
    • Product Groups
    • Market-specific Solutions
    • Investor Relations
    • Press
    • Jobs & Careers
    • Sustainability
    • About Us
    • Industry Sector
    • Energy Sector
    • Healthcare Sector
  • Market-specific Solutions
    • Automotive
    • Chemicals
    • Construction and Real Estate
    • Finance
    • Food&Beverage
    • Machine Building
    • Metals & Mining
    • Oil & Gas
    • Pharmaceuticals
    • Public Sector
    • Pulp & Paper
    • Tourism & Leisure
    • Transportaion & Logistics
    • Water
    • Wholesale / Retail
    • Cross Market Offerings
  • Water Technologies
    • Über uns
    • Produkte
    • Dienstleistungen
    • Page Not Found
    • Site Map
    • Contact Us
    • Request A Proposal
  • Produkte
    • Abscheidung und Klärung
    • Aktivkohle
    • Belüftung
    • Biologisch arbeitende Reinigung
    • Chemikaliendosier- und Desinfektionssysteme
    • Geruchsbeseitigung in der Dampf- und Gasphase
    • Ionenaustauscher
    • Konventionelle Filterung
    • Laborwassergeräte
    • Membranfilterung & -trennung
    • Physikalisch-Chemische Behandlung
    • Regel-, Mess- und Analysegeräte
    • Spezialerzeugnisse und Zubehör
    • Produkte zur Verarbeitung von Klärschlamm und Biofeststoffen
  • Chemikaliendosier- und Desinfektionssysteme
    • Anlagen zur Chlordioxid-Erzeugung
    • Anlagen zur Erzeugung von Hypochlorit
    • Dosierpumpen und Zubehör
    • Dosierungs- und Überwachungseinrichtungen für Flüssigchemikalien
    • Mess- und Regeltechnik
    • Polymer Dosierung und Steuerung
    • Produkte zur Einleitung/Injektion von Chemischen Substanzen
    • Trockengutdosierung und -regelung
    • Vorrichtungen zur Gasdosierung und -überwachung
    • UV-Desinfektionssysteme
    • Verkauf, Service & Support-Kontakte
  • UV-Desinfektionssysteme

Barrier® M UV-Desinfektionssysteme

UV-Systeme der Barrier® M-Reihe sind in erster Linie zur Behandlung von Trinkwasser, Abwasser, Schwimmbecken- und Prozesswasser von 10 bis 1150 m3/h entwickelt worden.

Barrier® M Serie

Die Anlagen sind mit speziellen Wallace & Tiernan® WTL-Mitteldruckstrahlern ausgestattet. Das Strahlungsspektrum von 200 bis 300 nm greift sowohl die DNS als auch die Zellwände, Proteine und Enzyme von pathogenen Keimen im Wasser an. So werden auch die Reparaturmechanismen der Mikroorganismen zerstört. Es steht eine Reihe von DVGW-zertifizierten Anlagen zur Verfügung.




Finden Sie in dieser Tabelle das passende UV-Desinfektionssystem der Barrier M-Serie für Ihre spezielle Anwendung.

 

 

Barrier® M UV-Systeme

 

Desinfektion Kapazität1

 

Modell

m3/h

T10 mm

 

M 35

33

98 %

M 80

70

98 %

M 135

112

98 %

M 210

116

90 %

M 2752

223

98 %

M 290

106

85 %

M 350

130

85 %

M 5252

337

98 %

M 700

313

90 %

M 9002

298

85 %

M 950

n.a.

n.a.

M 1200

N.A

n.a.

M 12502

320

80 %

M 1400

493

90 %

M 1700

n.a.

n.a.

M 2000

709=

90 %

M 26002

923

90 %

M 38002

912

85 %

1Kapazität bei einer UV-Dosis von 400 J/m2, am Ende der Strahlerlebensdauer, bei der angegebenen Transmission, basierend auf der „multi point-source summation“ Methode

2 Auch in DVGW-zertifizierter Ausführung erhältlich, mehr Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Datenblatt für biodosimetrisch zertifizierte Durchflussmengen
(DVGW –Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.).

Oberseite der Seite

Vorteile & Merkmale

  • Niedrige Betriebskosten und niedriger Druckverlust durch wenige leistungsstarke Mitteldruckstrahler
  • Verlängerte Strahlerlebensdauer und energieeffizienter Betrieb durch stufenlose, punktgenaue Steuerung der Strahlerleistung
  • Niedrige Installationskosten durch platzsparende, kompakte Anlage; einfacher Einbau in bestehende Rohrleitungssysteme
  • Sichere Desinfektionswirkung, da Photoreaktivierungsreaktionen
    ausgeschlossen
  • Hydrodynamisch optimierte UV-Kammer

Oberseite der Seite
Druck
Kontakt

Treten Sie mit uns in Verbindung

Email
Kontaktformular

Nicht alle Produkte und Dienstleistungen stehen überall auf der Welt zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen mit uns zu klären.

Sign up for our FREE newsletter.
First Name:
Email:
We respect your privacy and will never sell or rent our subscriber list.

Produktinformationen


Produktlinienblatt
Barrier® M UV-Systeme

Weitere Datenblätter
Barrier® M Druckverlust
Barrier® M Durchflusstabelle

Verkauf, Service & Support




Hier finden Sie den passenden Ansprechpartner in Ihrer Nähe:

Verkauf, Service & Support-Kontakte

 

© Siemens AG 2011 - Water Technologies
Wissenswertes | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID