Chemowäscher zur Geruchsbeseitigung 

Water Technologies
Sprache
  • English
  • Deutsch
X

Kontakt


suche

  • Water Technologies
    • Produkte
  • Produkte
    • Abscheidung und Klärung
    • Aktivkohle
    • Belüftung
    • Biologisch arbeitende Reinigung
    • Chemikaliendosier- und Desinfektionssysteme
    • Geruchsbeseitigung in der Dampf- und Gasphase
    • Ionenaustauscher
    • Konventionelle Filterung
    • Laborwassergeräte
    • Membranfilterung & -trennung
    • Physikalisch-Chemische Behandlung
    • Regel-, Mess- und Analysegeräte
    • Spezialerzeugnisse und Zubehör
    • Produkte zur Verarbeitung von Klärschlamm und Biofeststoffen
  • Geruchsbeseitigung in der Dampf- und Gasphase
    • Systeme zur Geruchsbeseitigung durch Aktivkohle-Adsorption
    • Anlagen zur Geruchsbeseitigung in der Flüssigphase
    • Biologische Geruchsbeseitigung
    • Chemische Produkte zur Geruchsbeseitigung und zum Korrosionsschutz
    • Chemowäscher zur Geruchsbeseitigung
    • Notfall-Dampfreiniger
  • Chemowäscher zur Geruchsbeseitigung

Chemowäscher zur Geruchsbeseitigung

Die Nassreinigung ist eine Gaswaschmethode, bei der die Verunreinigungen mithilfe einer Waschflüssigkeit aus dem Gasstrom entfernt werden. Die Nassreinigung wird häufig in der Industrie verwendet, z. B. in Säurefabriken, Düngemittelwerken, Stahlwerken, Asphaltfabriken und großen Elektrizitätswerken; sie ist sehr effektiv zur Geruchsbeseitigung und zur Vermeidung von Emissionen potenziell gefährlicher Gase.

Wet Scrubbing Technologies

Die Ansammlung, der Transport und die Verarbeitung von Abwasser führt zur Erzeugung von Abgasen, die kontrolliert und behandelt werden müssen. Diese organischen Gase variieren in ihrer Zusammensetzung und ihrer Konzentration. In der Abwasseraufbereitungsanlage einer Großstadt ist die chemische Zusammensetzung und die Konzentration der unerwünschten Gase sogar von Stunde zu Stunde verschieden. Die Gemeinde und die umliegenden Bereiche müssen vor den toxischen Gasen und den unangenehmen Gerüchen, die erzeugt werden, geschützt werden. Die Füllkörpersäule ist vielleicht die weltweit am häufigsten eingesetzte Lösung für dieses Problem. Füllkörpersäulen werden außerdem verwendet, um saure Gase zu waschen und unerwünschte Emissionen aus unterschiedlichen Industrien zu verhindern.

Diese Wäscher durchlaufen das folgende Verfahren, um Verunreinigungen aus dem kontaminierten Gasstrom zu entfernen: Der Gasstrom durchläuft die Füllkörpersäule, die eine große benetzte Oberfläche besitzt. Der hohe Füllgrad ermöglicht den engen Kontakt zwischen Gas und Waschflüssigkeit bzw. Waschchemikalien, so dass die Waschflüssigkeit mit den Verunreinigungen im Gasstrom reagieren und diese entfernen kann.

Wir haben über 100 Füllkörpersäulen-Gaswäscher mit Kapazitäten zwischen 1.000 CFM und 67.000 CFM (170 m3/h bis 114.000 m3/h) entwickelt und gefertigt, von einzelnen Füllkörpersäulen bis zu Anlagen mit 38 Füllkörpersäulen in parallelen Straßen. Diese Eigenschaften ermöglichen die Entfernung von mehr Verunreinigungen in kürzerer Zeit.

Zusätzlich zu den bevorzugten Füllkörpersäulen-Gaswäschern liefert Siemens ein Reihe anderer Systeme zur Geruchsbeseitigung, darunter:

  • Biofiltrationsanlagen
  • Anlagen zur Einleitung von Chemikalien
  • Hybridanlagen zur Geruchsbeseitigung
  • Anlagen zur Geruchsbeseitigung in der Gasphase
  • Entgaser/Luftwäscher
Oberseite der Seite

So erreichen Sie uns

Nähere Informationen über Chemowäscher zur Geruchsbeseitigung erhalten Sie durch unser Informationsbüro montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr EST (amerikanische Ostküstenzeit): 1.866.926.8420 oder 1.724.772.1402 oder information.water@siemens.com.

Oberseite der Seite

Fallstudie über Chemowäscher zur Geruchsbeseitigung

Los Angeles wartet auf nächste Generation von Ausrüstung zur Geruchsbeseitigung

Die Hyperion-Abwasseraufbereitungsanlage befindet sich in der Nähe des internationalen Flughafens von Los Angeles in einer dicht besiedelten städtischen Umgebung. Während der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verwendete die Stadt konventionelle Füllkörpersäulen und Aktivkohle-Adsorber zur Geruchsbeseitigung. Die Anlage erzeugte Gerüche, die zur Errichtung von über 60 individuellen Gaswäschereinheiten unterschiedlicher Größen und Ausführungen führten, die über die ganze Anlage verteilt waren.

Full Odor Control Case Study

Packed Tower Wet Scrubber System Case Study
Oberseite der Seite
Druck
Kontakt

Unser Produkt- und Leistungsangebot für Chemowäscher

Packed Tower Odor Control System
DD71
L-Series
LO/PRO® Multi-stage, Multi-chemistry Wet Scrubber Systems

Produktdokumentation

General Odor Control Brochure

Sign up for our FREE newsletter.
First Name:
Email:
We respect your privacy and will never sell or rent our subscriber list.
© Siemens AG 2011 - Water Technologies
Wissenswertes | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID