Notfall-Dampfreiniger 

Water Technologies
Sprache
  • English
  • Deutsch
X

Kontakt


suche

  • Home
    • Product Groups
    • Market-specific Solutions
    • Investor Relations
    • Press
    • Jobs & Careers
    • Sustainability
    • About Us
    • Industry Sector
    • Energy Sector
    • Healthcare Sector
  • Market-specific Solutions
    • Automotive
    • Chemicals
    • Construction and Real Estate
    • Finance
    • Food&Beverage
    • Machine Building
    • Metals & Mining
    • Oil & Gas
    • Pharmaceuticals
    • Public Sector
    • Pulp & Paper
    • Tourism & Leisure
    • Transportaion & Logistics
    • Water
    • Wholesale / Retail
    • Cross Market Offerings
  • Water Technologies
    • Über uns
    • Produkte
    • Dienstleistungen
    • Page Not Found
    • Site Map
    • Contact Us
    • Request A Proposal
  • Produkte
    • Abscheidung und Klärung
    • Aktivkohle
    • Belüftung
    • Biologisch arbeitende Reinigung
    • Chemikaliendosier- und Desinfektionssysteme
    • Geruchsbeseitigung in der Dampf- und Gasphase
    • Ionenaustauscher
    • Konventionelle Filterung
    • Laborwassergeräte
    • Membranfilterung & -trennung
    • Physikalisch-Chemische Behandlung
    • Regel-, Mess- und Analysegeräte
    • Spezialerzeugnisse und Zubehör
    • Produkte zur Verarbeitung von Klärschlamm und Biofeststoffen
  • Geruchsbeseitigung in der Dampf- und Gasphase
    • Systeme zur Geruchsbeseitigung durch Aktivkohle-Adsorption
    • Anlagen zur Geruchsbeseitigung in der Flüssigphase
    • Biologische Geruchsbeseitigung
    • Chemische Produkte zur Geruchsbeseitigung und zum Korrosionsschutz
    • Chemowäscher zur Geruchsbeseitigung
    • Notfall-Dampfreiniger
  • Notfall-Dampfreiniger

Notfall-Dampfreiniger

Die Notfallgaswäscher von Siemens Water Technologies gelten als Standard für die Gasbehandlung bei Notfällen in der Wasser- und Abwasserindustrie.

Emergency Vapor Scubbers

Die Gaswäsche ist eine effektive Methode zur Verhinderung von Emissionen von potenziell gefährlichen Gasen im Trinkwasser. Chlor, das am häufigsten eingesetzte Desinfektionsmittel bei Trinkwasseranwendungen, hat zwar viele Vorteile, die unbeabsichtigte Freisetzung von Chlorgas kann jedoch eine Gefahr für Personen in den Aufbereitungsanlagen oder in deren Nähe darstellen.

Unsere Notfallgaswaschanlagen sind von einem unabhängigen Labor auf freigesetzte Chlorgasmengen von ca. 70 kg bis zu 1.000 kg und bei Freisetzungsraten bis zu ca. 45 kg pro Minute geprüft worden, wobei die maximale Abgabekonzentration 2 ppm niemals überschritt. Nach unserem besten Wissen hat kein anderer Zulieferer unabhängige Prüfungen an einer von der C.A.B.O.-Codeorganisation zugelassenen Testanlage durchgeführt.

Unsere Notfallgaswäscher sind:

  • Im Werk zusammengebaut
  • Gestell-montiert
  • Kostengünstig zu installieren
  • Zur Aufnahme und Behandlung von bis zu acht 68-kg-Chlorgasbehältern ausgelegt
  • Für minimalen Wartungsaufwand an abgelegenen, unbemannten Orten konzipiert
  • Siemens bietet außerdem Pilotbehandlungsanlagen und analytische Untersuchungen, um die Wirksamkeit der Behandlung vor der Installation zu dokumentieren. Darüber hinaus bieten wir Ersatzteile und Service für unsere gesamte Ausrüstung sowie für Ausrüstung, die möglicherweise von anderen Herstellern gekauft wurde.
Oberseite der Seite

So erreichen Sie uns

Nähere Informationen über Notfallgaswäscher erhalten Sie durch unser Informationsbüro montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr EST (amerikanische Ostküstenzeit): 1.866.926.8420 oder 1.724.772.1402 oder information.water@siemens.com.

Oberseite der Seite

Fallstudie über Notfallgaswäscher

Kompakter Chlorgaswäscher sorgt für sichere Chlorierung an abgelegenen Brunnen in Südkalifornien

Der Rancho California Water District (RCWD) versorgt Temecula, Murrieta und umliegende Bereiche in Südkalifornien. Der Distrikt verfügt über einen riesigen natürlichen, unterirdischen Wasservorrat. Der Temulca-Valley-Wasserleiter liefert Wasser aus 52 Brunnen. In Erwartung zusätzlichen Wachstums wandte sich RCWD an die Gruppe Siemens RJ Environmental, um eine Möglichkeit zur Chlorierung ihrer Brunnen und Pumpstationen zu finden und Schutz vor unbeabsichtigten Freisetzungen zu gewährleisten. Bisher haben sie insgesamt 14 Chlorgaswäscher zum Einsatz bei der Chlorierung gekauft.

Dazu Don Peck, Betriebsleiter für Wasserqualität bei RCWD: „Wir haben bisher keine Chlorgasleckagen oder Chlorgasvorfälle erlebt, aber diese Anlagen sind eben wie eine Versicherung - man braucht sie für den Fall einer Katastrophe.“

Full Emergency Vapor Scrubbers Case Study

Drinking Water Gas Scrubbing Case Study
Oberseite der Seite
Druck
Kontakt

Unser Produkt- und Leistungsangebot für Gaswäscher

Emergency Vapor Scrubber System RJ-150PP
Emergency Vapor Scrubber System RJ-150
Emergency Vapor Scrubber System RJ-2000
Emergency Vapor Scrubber System RJ-2000 Bulk

Sign up for our FREE newsletter.
First Name:
Email:
We respect your privacy and will never sell or rent our subscriber list.
© Siemens AG 2011 - Water Technologies
Wissenswertes | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID