Faulbehälter und Faulgasspeicher 

Water Technologies
Sprache
  • English
  • Deutsch
X

Kontakt


suche

  • Home
    • Product Groups
    • Market-specific Solutions
    • Investor Relations
    • Press
    • Jobs & Careers
    • Sustainability
    • About Us
    • Industry Sector
    • Energy Sector
    • Healthcare Sector
  • Market-specific Solutions
    • Automotive
    • Chemicals
    • Construction and Real Estate
    • Finance
    • Food&Beverage
    • Machine Building
    • Metals & Mining
    • Oil & Gas
    • Pharmaceuticals
    • Public Sector
    • Pulp & Paper
    • Tourism & Leisure
    • Transportaion & Logistics
    • Water
    • Wholesale / Retail
    • Cross Market Offerings
  • Water Technologies
    • Über uns
    • Produkte
    • Dienstleistungen
    • Page Not Found
    • Site Map
    • Contact Us
    • Request A Proposal
  • Produkte
    • Abscheidung und Klärung
    • Aktivkohle
    • Belüftung
    • Biologisch arbeitende Reinigung
    • Chemikaliendosier- und Desinfektionssysteme
    • Geruchsbeseitigung in der Dampf- und Gasphase
    • Ionenaustauscher
    • Konventionelle Filterung
    • Laborwassergeräte
    • Membranfilterung & -trennung
    • Physikalisch-Chemische Behandlung
    • Regel-, Mess- und Analysegeräte
    • Spezialerzeugnisse und Zubehör
    • Produkte zur Verarbeitung von Klärschlamm und Biofeststoffen
  • Produkte zur Verarbeitung von Klärschlamm und Biofeststoffen
    • Ausrüstung zur Schlammentfernung
    • Bandfilterpressen
    • Faulbehälter und Faulgasspeicher
    • Filterpressen
    • Gravitations-Schlammverdichter
    • Kompostierung
    • Schlammtrockner
    • Verfahren zur Feststoffreduzierung
  • Faulbehälter und Faulgasspeicher

Faulbehälter und Faulgasspeicher

Siemens ist dafür bekannt, zusätzlich zu ihrer Expertise bei Design und Größenbestimmung von Anlagen ein komplettes Angebot an Prozessgerät zur anaeroben Zersetzung zu liefern. Unser Produktangebot umfasst hydraulische Gasmischanlagen und Mischanlagen, bei denen das Gas eingeschlossen ist, Heizgeräte und Wärmetauscher, bewegliche Abdeckungen aus Stahl, Gasbehälterabdeckungen aus Stahl, feststehende Abdeckungen aus Stahl, die schlüsselfertige Lieferung von Gasbehälteranlagen mit zwei Membranen und Gashandhabungs- und Sicherheitsausrüstung.

Anaerobic Digestion Tank Cover

Faulgasbehälter und zugehörige Verfahren:

Dystor®-Biogas-Speicheranlage
Die Dystor®-Biogas-Speicheranlage ist ein Gasbehälter für Biogas mit einem kuppelförmigen Membransystem zur Speicherung von Methangas und Klärschlamm und zur Vermeidung von Gerüchen.
Dystor® Digester Gas Holder System

Crown®-Zersetzungsanlage
Die Crown®-Zersetzungsanlage erhöht die Gasausbeute aus dem Faulbehälter um bis zu 30 %. Gleichzeitig wird der Schlamm zur Entsorgung um bis zu 20 % reduziert, was die Entsorgungskosten drastisch verringert.
Crown® Disintegration System

Pearth™-Biogas-Mischanlage
Die Pearth™-Gasmischanlage arbeitet mit sequentiellem Ausstoß, wodurch im Faulbehälter ein variables Mischungsergebnis erzeugt wird.
Pearth™ Digester Gas Mixing System

Spiralgeführter Biogasbehälter
Der spiralgeführte PFT®-Biogasbehälter dreht sich beim Auf- und Abstieg und ist für größere Anlagen geeignet, normalerweise bis zu etwa 34 m Durchmesser, oder für Anwendungen, bei denen unausgleichende Lasten auftreten.
PFT® Spiral Guided Digester Gas Holder

Vertikal geführter Biogasbehälter
Der vertikal geführte PFT®-Gasbehälter bewegt sich durch vertikal verlaufende Führungen, die in die Randleiste eingelassen sind.
PFT® Vertical Guided Digester Gas Holder

Duo-Deck™ Bewegliche Biogasbehälterabdeckung
Das Duo-Deck™-Design für die Biogasbehälterabdeckung mit freiliegendem Tragwerk verhindert, dass die Deckenscheibe und die konstruktiven Teile der Abdeckung mit dem Inhalt des Faulbehälters in Berührung kommen können, wodurch sich die damit verbundenen Korrosionswirkungen vermeiden lassen.
Duo-Deck™ Floating Digester Cover

Kombinierter Heizer/Wärmetauscher
Der kombinierte PFT®-Heizer/Wärmetauscher garantiert die für den erfolgreichen Betrieb erforderliche Kompatibilität zwischen dem Heizkessel, dem Wärmetauscher und den Steuerungen.
Combination Heater and Heat Exchange

Oberseite der Seite

So erreichen Sie uns

Nähere Informationen über Faulbehälter erhalten Sie durch unser Informationsbüro montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr EST (amerikanische Ostküstenzeit): 1.866.926.8420 oder 1.724.772.1402 oder information.water@siemens.com.

Oberseite der Seite

Fallstudie über Faulbehälter

Installation der Dystor®-Biogas-Speicheranlage erhöht die Gasspeicherkapazität, was zu erheblichen Kosteneinsparungen für die Stadt Eau Claire im US-Bundesstaat Wisconsin führt.

Die Abdeckung des sekundären Faulbehälters der Kläranlage in Eau Claire, US-Bundesstaat Wisconsin, besaß keine ausreichende Gasspeicherkapazität, um das Blockheizkraftwerk der Anlage zu betreiben, das vor fünf Jahren installiert worden war.

Die Stadt wandte sich an Siemens Water Technologies, um die vorhandene beschwerende Glasfaserabdeckung durch eine Dystor®-Membran-Gasbehälteranlage zu ersetzen. Die Lösung sollte außerdem die Schlammmenge von 120 Tagen speichern können, da die landwirtschaftliche Anwendung des Schlamms während der Wintermonate begrenzt war.

Dystor Membrane Gas Holders

Digester Gas Holding System
Oberseite der Seite
Druck
Kontakt

Unser Produkt- und Leistungsangebot für Faulbehälter

Dystor® Digester Gas Holder Systems
Crown Disintegration Process
Duo-Deck Floating Cover
Pearth Gas Mixing
Spiral Guided Gas Holder
Vertical Guided Gas Holder
Combination Heater and Heat Exchange

Sign up for our FREE newsletter.
First Name:
Email:
We respect your privacy and will never sell or rent our subscriber list.
© Siemens AG 2011 - Water Technologies
Wissenswertes | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID