Catálogo de Productos 

Catálogo de Productos 

Water Technologies
    X

    Contact


    search

    • Home
      • Product Groups
      • Market-specific Solutions
      • Investor Relations
      • Press
      • Jobs & Careers
      • Sustainability
      • About Us
      • Industry Sector
      • Energy Sector
      • Healthcare Sector
    • Market-specific Solutions
      • Automotive
      • Chemicals
      • Construction and Real Estate
      • Finance
      • Food&Beverage
      • Machine Building
      • Metals & Mining
      • Oil & Gas
      • Pharmaceuticals
      • Public Sector
      • Pulp & Paper
      • Tourism & Leisure
      • Transportaion & Logistics
      • Water
      • Wholesale / Retail
      • Cross Market Offerings
    • Water Technologies
      • Productos
        • Ion Exchange
      • Ion Exchange
        • Continuous Electrodeionization (CEDI/ EDI)
      • Continuous Electrodeionization (CEDI/ EDI)

      Catálogo de Productos

      Please browse through our product catalog and click on the category links below for more information

      Módulos VNX 
      Los módulos VNX son diseñados para sistemas de alto flujo donde las  configuración del CEDI en bloques apilables hacen que el montaje del sistema sea más simple y menos costoso. Las industrias típicas que utilizan los módulos VNX son microelectrónicas, generadoras de energía y desionización de alto volumen.

       


      Módulos LX-X 

      Los módulos de IONPURE LX están diseñados específicamente para aplicaciones industriales. Los módulos de IONPURE son confiables y poseen un desempeño superior consistentemente en aplicaciones de  generación de energía, HPI/CPI, electrónica general, alimentos y bebidas y aplicaciones de laboratorio sin paros para regeneración.

       

       

       

       

       








      Módulos Saneables con Agua Caliente LX-HI
      Los módulos de IONPURE LX-HI se diseñan específicamente para aplicaciones farmacéuticas. Basado en el módulo LX-HWS de Ionpure,el módulo del HI se sanitiza con agua caliente a 85°C cambiando instantáneamente la alimentación de agua fría a caliente y de nuevo a fría rápidamente sin necesidad de rampas de temperatura. Los ciclos de sanitización del módulo son de ~1.5 en comparación con las más de 3 hrs que otros módulos HWS requieren debido a la rampa de temperatura que deben seguir antes de llegar.
      a la temperatura requerida








      Módulos LX-MK
      Diseñado específicamente para sustituir los módulos Ecell®, los módulos de la serie LK-MK de Ionpure poseen un desempeño superior libre de fugas (garantizado).  Los rectificadores y la tubería existentes pueden ser utilizados una vez que se realice una evaluación del sistema para asegurar que la suficiente energía esté disponible.





      Módulos MX

      Los módulos CEDI de la serie MX confieren un desempeño superior a las aplicaciones  de laboratorio y de procesos de flujo bajo. Los módulos MX son un complemento ideal para los sistemas industriales, comercial y de laboratorio de OI que son montados en una pared o montados en un gabinete.

       


      Módulos Serie Compact
      Por años, los módulos de la Serie Compact han tenido un desempeño superior en sistemas pequeños de proceso tales como aplicaciones de laboratorio.  Ahora Ionpure ofrece reemplazos de los módulos para sistemas que emplean la serie Compact.  Los módulos Compact fueron empleados principalmente en los sistemas CDI vendidos por USFilter, y el IonPRO de Veolia.

       

      Módulos Serie H
      Los módulos industriales de la Serie H de Ionpure son diseñados para producir 8-64 gpm (1.8-14.5 m3/hr) de agua de alta pureza. Estos módulos están instalados en todo el mundo en industrias farmacéutica, microelectrónica, generadoras de energía, alimentos y bebidas y otros sistemas de proceso. Estos sistemas fueron vendidos principalmente por USFilter y Veolia Water Systems. 





       

      Kit de Actualización para Series Compact, H y P
      Configurados especialmente para reducir al mínimo los esfuerzos durante el reemplazo, poseen el robusto diseño de los módulos de la serie LX, confieren la más alta confiabilidad en la industria y poseen un desempeño superior. Cuatro módulos LX-30 se conectan hidráulicamente en un solo skid. 

      Controlador CD
      Los controladores de energía CD VPCB de Ionpure están diseñados específicamente para proporcionar energía CD a los módulos de electrodeionización continua.  Los controladores de Ionpure permiten control de energía de CADA módulo del CEDI de forma individual.  Al emplear este tipo de controladores el operador tiene la capacidad de optimizar el consumo de energía y el desempeño del sistema completo.

       

       

       


      Displays

      Los Displays de Ionpure están diseñados para trabajar con los controladores CD. Son la interfase para que el operador controle la alimentación de energía.  Estos controles son parte de la línea de accesorios de Ionpure para hacer el ensamble de un sistema CEDI simple.    

       

       

      Cables Interfase
      Los cables de Ionpure están diseñados para trabajar con los controladores CD de Ionpure y los Displays. Hay de dos tipos, cable solamente, o cable con el bloque de terminales. Estos cables son parte de la línea de accesorios de Ionpure para hacer más sencillo el ensamble de un sistema CEDI.

       

       

       


      Herramientas/ Kits de Prueba

      Ionpure puede suministrar accesorios de conexión para ayudar al ensamble de su sistema CEDI.

       

       



      Adaptadores para Tuberías
      Ionpure puede suministrar accesorios de conexión para ayudar al ensamble de su sistema CEDI. Tales como:
      Mangueras y juegos de mangueras para los módulos LX y VNX.









      Kits Eléctricos
      Ionpure puede suministrar accesorios de conexión para ayudar al ensamble de su sistema CEDI. Tales como:
      Varilla para conexión a tierra, Circuito supresor de picos, Caja de conexiones eléctricas VNX-X3 y VNX50-1

      top of page

      Print
      Contact Us
       

      More Information

      Ionpure Productos Extranet - conexión o registro   Ionpure Productos

      Ionpure Servicios
      Ionpure Contactentos
      Ionpure Soparte
      Programa de Proyección IP-PRO (usarios registrados solamente)
      Manuales de Operación(usuarios registrados solamente)

      EDI Users Group on:

      Sign up for our FREE newsletter.
      First Name:
      Email:
      We respect your privacy and will never sell or rent our subscriber list.
      © Siemens AG 2011 - Water Technologies
      Corporate Information | Privacy Policy | Terms Of Use | Digital ID